XTTB 1,5-PV - Kétemeletes sorkapocs
1641229

Kétemeletes sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A lehető legkényelmesebb használat az erőkímélő és szerszám nélküli Push-X technológia révén
Minden vezetőtípus gyors szerelése érvéghüvellyel vagy anélkül
A nyitott kapocskamrák gyors helyszíni vezetékezést szavatolnak
A vezetékcsatlakozás egyértelmű azonosítása
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Maximális hatékonyság minimális helyigénnyel: Az integrált szintösszekötés révén a csatlakozások szinteken átívelő módon végezhetők el
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva