Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 2-pólusú, kioldási jelleggörbe: F1 (gyors), 2 váltóérintkező, dugasz az alapelemhez.
Termomágneses védőkapcsolók
A termomágneses védőkapcsolók termikus és mágneses kioldó mechanizmust egyaránt tartalmaznak. Emiatt ezen védőkészülékek kioldása zárlat esetén gyosabb, mint a termikus biztosítóké. A készülékvédő kapcsolók különböző jelleggörbéikkel a hosszú vezetékek követelményeit is képesek kielégíteni. Így ideális védelmet jelentenek a túlterhelések és a zárlati áramok ellen.
termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 záróérintkező, 1 nyitóérintkező
termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez
Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, kioldási jelleggörbe: M1 (közepesen lomha), 1 váltóérintkező, dugasz az alapelemhez.
termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez
termomágneses védőkapcsoló, 2 pólusú, közepesen lomha, 1 záró- és 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez
termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez
Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 2-pólusú, kioldási jelleggörbe: SFB, 2 váltóérintkező, dugasz az alapelemhez.
termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez
termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 záróérintkező, 1 nyitóérintkező
Önnek nyújtott előnyök
- Maximális túláramvédelem hosszú vezetékutak esetén az SFB kioldó karakterisztika révén
- Integrálás távjelző koncepciókba a beépített váltóérintkezőnek köszönhetően
- Csökkentett szerelési ráfordítás az áthidalható készülékvédő kapcsoló révén (az alapelemben)
- A 230/240 V AC vezérlőfeszültség biztosítása az M1 karakterisztikával
- A termomágneses készülékvédő kapcsolók a COMPLETE line rendszer részei
CB TM termomágneses készülékvédő kapcsolók
Termomágneses készülékvédő kapcsolók Működés és kivitel
A termomágneses készülékvédő kapcsolók kioldása mind termikus, mind mágneses módon történhet. A bimetál és a mágnestekercs egymástól függetlenül működik.
Ez azt jelenti, hogy a termomágneses készülékvédő kapcsolók zárlat esetén gyorsabban oldanak le, mint a termikus készülékvédő kapcsolók.
Azaz: zárlat esetén a kioldómechanizmus 3-5 ms-on belül működésbe lép.
Az optimalizált SFB (Selective Fuse Breaking) karakterisztikájú készülékvédő kapcsolók használatával hosszabb vezetékeket használhat a létesítményében. A Phoenix Contact QUINT POWER tápegységeivel kombinálva maximális védelmet kaphat a vezetékei és készülékei számára. A készülékvédő kapcsolókat bármikor ismét be lehet kapcsolni.
Termomágneses készülékvédő kapcsolóink egyrészes és dugaszolható kivitelben állnak renedlkezésre. Ön választhat a csavaros csatlakozás és a direkt rugós csatlakozástechnika között.
A védőkapcsolókat különböző gépek kapcsolószekrényeibe építik be
Alkalmazási területek
A termomágneses készülékvédő kapcsolókat főként az információ- és kommunikációtechnika, valamint a folyamatirányítás terén alkalmazzák. A különböző kioldó karakterisztikák és a finom fokozatokban választható névleges áram miatt a készülékvédő kapcsolók sokoldalúan alkalmazhatók.
Így például optimálisan használhatók programozható logikai vezérlők, szelepek, motorok és frekvenciaváltók védelmére.