Termomágneses készülékvédő kapcsoló - CB TM2 10A F1 P
2800898

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 2-pólusú, kioldási jelleggörbe: F1 (gyors), 2 váltóérintkező, dugasz az alapelemhez.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek


Termomágneses készülékvédő kapcsoló



Általános adatok Soroló szerelésnél a készülék névleges árama csak 80%-ig vezérelhető, vagy megfelelő túlméretezést kall alkalmazni.

Kialakítás Dugasz
Terméktípus Termomágneses készülékvédő kapcsolók
Pólusszám 2
A csatornák száma 1
Szigetelési tulajdonságok
Szennyeződési fok 2

A csatornák száma 1
Biztosító típusa Automata
Általános adatok
Méretezési feszültség 80 V DC (IEC 60934)
80 V DC (UL 1077)
80 V DC (UL 508 - dugaszolóaljzattal)
Névleges szigetelési feszültség Ui 277 V AC (UL 1077)
250 V AC (IEC 60934)
Méretezési áram IN 10 A (IEC 60934)
UL 1077 szabvány szerinti induktív terhelés
10 A DC (UL 1077 szabvány szerinti indukciószegény terhelés)
10 A DC (UL 508 szabvány szerinti induktív terhelés - dugaszolóaljzattal)
10 A DC (UL 508 szabvány szerinti indukciószegény terhelés - dugaszolóaljzattal)
Méretezési lökőfeszültség 2,5 kV (megerősített szigetelés a működtető tartományban)
Szigetelési ellenállás Riso > 100 MΩ (500 V DC)
Segédáramkör 277 V AC / 0,5 A (indukciószegény)
277 V AC / 1 A (indukciószegény, max. 2000 kapcsolási ciklus)
Segédáramkör 50 V DC / 1 A (indukciószegény)
Működtetési mód S-típus
Kioldás módja TM (termomágneses)
Kioldás foka Szabad kioldás (pozitív)
Készülékellenállás 13 mΩ
Szükséges előtétbiztosító ≥ 40 A (I > Icn)
Névleges rövidzárlati kapcsolóképesség Icn 600 A (80 V DC)
Rövidzárlati kapcsolóképesség 1000 A AC (277 V AC)
1000 A DC (50 V DC)
Átütési szilárdság 3000 V AC (Tevékenységi terület)
1500 V AC (Fő- a segédáramkörhöz)
1500 V AC (Nyitott főáramkör)
1000 V AC (Nyitott segédáramkör)
1500 V AC (Pólus-pólus)
Ciklus legfeljebb 6000 (240 V AC / 1 x In)
3000 (80 V DC / 1 x In)
Biztosító F1 (gyors)
Veszteségi teljesítmény 2 W (névleges üzemben, csatornánként)
Feszültségesés 0,13 V (1 x In mellett)
Umin DC minimális üzemi feszültség 10 V
Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC 240 V
Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC 240 V
Minimális üzemi áram Imin 10 mA
Üzemi áram legfeljebb Imax 1 A

Méretrajz
Szélesség 24,6 mm
Szélesség 24,6 mm
Magasság 45 mm
Magasság 45 mm
Mélység 52 mm
Mélység 52 mm

Szín szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V-0
Szigetelőanyag csoport II

Mechanikai adatok
Nyitott oldalfal Nem

Környezeti feltételek
Védettség IP30 (Tevékenységi terület)
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -30 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -40 °C ... 80 °C
Nedvességpróba 240 h, 95 % RH, 40 °C
Rázkódás (üzemi) 15g (IEC 60068-2-27, Test Ea)
Rezgés (üzemi) 5g (IEC 60068-2-6, Fc teszt)

UL engedély
Megnevezés UL engedély
Jelölések UL Listed UL 508
UL/C-UL Recognized UL 1077
UL engedély
Megnevezés CSA
Jelölések CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04
UL engedély
Megnevezés Hajógyártási engedély
Jelölések DNV GL

Szabványok / rendelkezések EN 60934

Szerelési mód alapelemre

Cikkszám 2800898
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs CLA124
Termékkulcs CLA124
Katalógus oldalszáma 393. (C-4-2019) oldal
GTIN 4046356690591
Tömeg/db (csomagolással) 71,4 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 68,4 g
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország ID


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Engedély azonosítója: FILE E 140459

UL Recognized

Engedély azonosítója: FILE E 140459

EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.*09.B.00169

DNV GL

Engedély azonosítója: TAE00003C7

VDE Zeichengenehmigung

Engedély azonosítója: 40034683

CCC

Engedély azonosítója: 2019010307158887

CSA

Engedély azonosítója: 2786957

KC

Engedély azonosítója: SW05012-15006

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 25 év;
A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók