US-EML (15X9) YE - Jelölőcímke
0803813

Jelölőcímke, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 84, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes lap kiszerelésű jelölők egyszerűen, gyorsan és olcsón feliratozhatók
Az UniSheet jelölő termékcsaládok a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban használt üzemi eszközök jelölésére kínálnak jelölőket
Az előre stancolt jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet kínálnak a funkciószövegek számára a projektmezőkben
A kiváló minőségű festékszalagokkal kombinálva ipari környezetekben is tartós feliratozásra nyílik lehetőség
Az egyedi kialakításhoz számos különböző jelölőméret és -szín áll rendelkezésre