Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EMLS (60X30)R SR - Biztonsági címke speciális ragasztóval
0800355

Biztonsági címke speciális ragasztóval, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az EMLS manipuláció ellen védett jelölőcímke, pl. típustáblaként vagy pecsételő címkeként használható
A leválasztáskor a fémezett réteg egy része leválik. A címkén és a felületen hátrahagy egy háromszögű mintát. A biztonsági funkció 80 °C-ig garantált
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLS ... jelölőt
Az EMLS ... anyagok szerepelnek az UL-listán