EML-RM (40X15)R
-
Jelölőcímke, oldható
0830537
Jelölőcímke, oldható, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 40 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az EML-RM jelölőcímke különösen alkalmas ideiglenes jelölésekhez
A jelölőcímkék jól és megbízhatóan tapadnak, szükség esetén egyszerűen és maradványok nélkül eltávolíthatók. A jelölőcímkéket az eltávolítás után már nem lehet újra felhasználni
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Az EML-RM ... anyagok szerepelnek az UL-listán
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EML-RM ... jelölőt