BMK 38X11 YE - Szövet címkeív
5031676

Szövet címkeív, Ív, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 88, szövegmező magassága: 11 mm, szövegmező szélessége: 38 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Különféle méretekben kapható
Öntapadó jelölőcímkék kézzel vagy plotterrel történő feliratozáshoz
Biztos tapadás ívelt vagy egyenetlen felületeken, valamint sarkokban is
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt