HC-STA-B24-SHWS-2SSM32-ELC-AL
-
Ház
1082592
Aljzat tokozat B24, hosszanti kengyellel, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 2, oldalsó, 2x M32, magasság: 84,7 mm, kábeltömszelence: nélkül, Standard
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház zárókengyellel |
Elektronikaház típus | Aljzat tokozat |
Alkalmazás | Standard |
Kialakítás | B24 |
A kábelleágazások száma | 2 |
A tömszelence típusa | 2x M32 |
Kábelleágazás | oldalsó |
Pg tömszelence | nélkül |
Méretrajz |
|
Szélesség | 57 mm |
Magasság | 84,7 mm |
Hossz | 144 mm |
Furatlyuk átmérője | 5,5 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Reteszelés) |
Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
A zárókengyel anyaga | PA |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 2x M32 |
Reteszelés típusa | Kengyel |
Meghúzási nyomaték | 2 Nm ... 3 Nm (az aljzat tokozat M5-as rögzítőcsavarjaihoz) |
Szerelési útmutató | Egy nyílás műanyag vakdugasszal lezárva, csavarhúzóval nyitható. |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP67 | |
Védettség (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ütésállóság | IK08 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Cikkszám | 1082592 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7APB |
Termékkulcs | AF7APB |
GTIN | 4055626816296 |
Tömeg/db (csomagolással) | 439,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Profiltömítés 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Tokozatkengyel 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Védőfedél 1407695
-
HC-B24-BCFS-P-BK - Védőfedél 1346545
-
HC-STA-B24-DC-PL - Védőfedél 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Védőcsöves tömszelence 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241063
Az Ön előnyei
Jó árnyékoló hatás elektromágneses zavarok esetén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51