HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Ház
1412866
Aljzat tokozat B16, hosszanti kengyellel, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, védőfedél anyaga: PC, kábel-leágazások: 2, oldalsó, 2x M32, magasság: 68 mm, kábeltömszelence: nélkül, védőfedél: igen, Standard
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K érintkezőbetétekhez |
| Általános adatok | porbevonatos, ill. színes változatban is kapható: 1372617 HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-EL/.../... |
| Elektronikaház típus | Aljzat tokozat |
| Alkalmazás | Standard |
| Kialakítás | B16 |
| A kábelleágazások száma | 2 |
| A tömszelence típusa | 2x M32 |
| Védőfedél | igen |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 57 mm |
| Magasság | 68 mm |
| Hossz | 117,5 mm |
| Furatlyuk átmérője | 5,5 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Reteszelés) |
| V0 (Védőfedél) | |
| Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
| A védőfedél anyaga | PC |
| A zárókengyel anyaga | PA |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 2x M32 |
| Reteszelés típusa | Kengyel |
| Meghúzási nyomaték | 2 Nm ... 3 Nm (az aljzat tokozat M5-as rögzítőcsavarjaihoz) |
| Szerelési útmutató | Egy nyílás műanyag vakdugasszal lezárva, csavarhúzóval nyitható. |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 (reteszelt védőfedéllel) |
| IP67 (dugaszolt állapotban) | |
| Ütésállóság | IK08 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1412866 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7APB |
| Termékkulcs | AF7APB |
| GTIN | 4055626061153 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 329,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 327 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,797 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Védőfedél 1407694
-
HC-B16-SP-CBK - Profiltömítés 1411480
-
HC-STA-B16-SL-PLBK - Tokozatkengyel 1412284
-
HC-STA-B16-DC-PL - Védőfedél 1421102
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Védőcsöves tömszelence 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241063
Az Ön előnyei
Jó árnyékoló hatás elektromágneses zavarok esetén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51