HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL/...
-
Ház
1372720
Lengő tokozat B10, hosszanti kengyelhez, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, oldalsó, 1x Pg21, magasság: 72 mm, kábeltömszelence: nélkül, a porbevonat színe választható
Termékrészletek
Általános adatok | a 1412602 HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL-AL cikk porbevonatos, ill. színes változata |
Általános adatok | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház zárókengyellel |
Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
Alkalmazás | Standard |
Felépítés | B10 |
Reteszelési mód | hosszanti kengyelhez |
A kábelleágazások száma | 1 |
A tömszelence típusa | 1x Pg21 |
Kábelleágazás | oldalsó |
Méretrajz |
|
Szélesség | 44 mm |
Magasság | 72 mm |
Hossz | 73 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP67 | |
Védettség (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ütésállóság | IK08 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Cikkszám | 1372720 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF7APB |
Termékkulcs | AF7APB |
Tömeg/db (csomagolással) | 185 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 188,1 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Védőfedél 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Védőcsöves tömszelence 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Védőcsöves tömszelence 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Védőcsöves tömszelence 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Védőcsöves tömszelence 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Védőcsöves tömszelence 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Védőcsöves tömszelence 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Védőcsöves tömszelence 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Védőcsöves tömszelence 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Védőcsöves tömszelence 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Védőcsöves tömszelence 3241055
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51