HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-EUA
-
Ház
1690354
HEAVYCON ADVANCE a megnövekedett környezeti követelményekhez, B24 lengő tokozat, csavaros reteszeléssel, magassága 100 mm, 1xM32 menettel, egyenes vezetékleágazással
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M érintkezőbetétekhez |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Alkalmazás | fokozott környezeti igénybevételek |
| Kialakítás | B24 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Rögzítőcsavarok | M6 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (Rögzítőcsavar) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 57 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 152 mm |
| Beszerelési méret | |
| Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
| Szerelőkivágás hossza | 112 mm |
| Tömítés anyaga | Viton |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | porral bevont, fekete |
| A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
| IP69K | |
| Védettség (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Reteszelés típusa | Csavar |
| Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
| A reteszelőcsavar meghúzási nyomatéka: 3 Nm. | |
| Rögzítőcsavarok | M6 |
| Cikkszám | 1690354 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822408 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 461,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 461,7 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Védőfedél 1690804
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kábel-tömszelence 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kábel-tömszelence 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kábel-tömszelence 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Szűkítőadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Bővítőadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Zárócsavar 1645862
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51