BC 17,8 DKL R BK
-
Készülékház fedél
1210710
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Bepattanó fedél (nem kioldható), szélesség: 17,8 mm, magasság: 45 mm, mélység: 8 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Terméktípus | Burkolat |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
Házsorozat | BC |
Termékcsalád | BC 17,8.. |
Kivitel | Bepattanó fedél (nem kioldható) |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Szélesség | 17,8 mm |
Magasság | 45 mm |
Mélység | 8 mm |
Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Készülékház anyaga | PC |
Felszín minősége | kezeletlen |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 50 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
Szerelési mód | Reteszelés a készülékház felső részével |
Csomagolás módja | Dobozos csomagolás |
Cikkszám | 1210710 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHBAB |
Termékkulcs | ACHBAB |
GTIN | 4063151283223 |
Tömeg/db (csomagolással) | 3,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,728 g |
Vámtarifaszám | 84879090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
BC 17,8 OTU MKDSO BK - Készülékház felső része 1227302
-
BC 17,8 OT MKDSO BK - Készülékház felső része 1227312
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY VPE280 - Készülékház felső része 1377630
-
BC 17,8 OTU FKDSO KMGY - Készülékház felső része 1533652
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - Készülékház felső része 2279732
-
BC 17,8 OT MKDSO KMGY - Készülékház felső része 2896092
-
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - Készülékház alsórész 1377629
-
BC 17,8 UT HBUS FS BK - Készülékház alsórész 2200120
-
BC 17,8 UT HBUS KMGY - Készülékház alsórész 2201070
-
BC 17,8 UT HBUS BK - Készülékház alsórész 2896241
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1249068
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Tüskesor 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Tüskesor 2200701
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Tüskesor 1252178
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Optikai kábel 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Optikai kábel 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Optikai kábel 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Optikai kábel 1474399
-
HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - Optikai kábel 1346167
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51