PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54
-
Tüskesor
1252179
Tüskesor, szín: fekete, névleges áram: 3 A (érintkezőnként), méretezési feszültség (III/2): 100 V, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 9, csatlakozások száma: 9, cikkcsalád: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 6,1 mm, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas