HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
Ház
1424641
Aljzat tokozat D7, csavaros reteszeléshez, anyag: Cink-présöntvény, kábel-leágazások: 1, egyenes, 1x M20, magasság: 41,5 mm, kábeltömszelence: nélkül, védőfedél: nem, Vasúti alkalmazások, magasabb környezeti és EMC-igényekhez, HPR sorozat, zárt alj
Termékrészletek
| Általános adatok | azHC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7,Q5, Q7 érintkezőbetétekhez |
| Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
| Elektronikaház típus | Aljzat tokozat |
| Termékcsalád | HC-STA-D07 |
| Sorozat | HPR-D7 |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Kialakítás | D7 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M20 |
| Védőfedél | nem |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (az aljzat tokozat M4-as rögzítőcsavarjaihoz) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 51 mm |
| Magasság | 41,5 mm |
| Hossz | 52 mm |
| Furatlyuk átmérője | 4,4 mm |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Készülékház anyaga | Cink-présöntvény |
| Készülékház felületének anyaga | porral bevont, fekete |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 (tömítőcsavarral) |
| IP68 (0,4 bar / 30 perc tömítőcsavarral) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Ütésállóság | IK09 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M20 |
| Reteszelés típusa | Anya |
| Szerelési útmutató | M4-es reteszelőcsavar, hornyos hatlapfejű (SW7), meghúzási nyomaték: 1 Nm. A csapos érintkezőbetét tömítését el kell távolítani. A csavaros csatlakozás max. menethossza: 6 mm |
| Érintkezőbetét szerelése tömítőcsavarral csatlakozóházban |
| Cikkszám | 1424641 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7AAJ |
| Termékkulcs | AF7AAJ |
| GTIN | 4055626375694 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 138,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411163
-
HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Védőfedél 1424636
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Védőcsöves tömszelence 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Védőcsöves tömszelence 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Védőcsöves tömszelence 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Védőcsöves tömszelence 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Védőcsöves tömszelence 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Védőcsöves tömszelence 3241061
Az Ön előnyei
Rezgés és ütés: IEC 61373/EN 50155, 1. kategória, 1B osztály
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51