HC-HPR-B10-SHFH-2SSM25-EMR-BK
-
Ház
1411883
HEAVYCON B10-es aljzattokozat, csavaros reteszeléshez, HPR-sorozat, 2 x M25-ös karmantyúval, magasabb környezeti és EMC-igényekhez
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
Elektronikaház típus | Aljzat tokozat |
Termékcsalád | HC-HPR-B |
Sorozat | HPR-B10 |
Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
Kialakítás | B10 |
A kábelleágazások száma | 2 |
A tömszelence típusa | 2x M25 |
Védőfedél | nem |
Kábelleágazás | oldalsó |
Pg tömszelence | nélkül |
Meghúzási nyomaték | 10 Nm ... 15 Nm (az aljzat tokozat M8-as rögzítőcsavarjaihoz) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 100 mm |
Hossz | 170 mm |
Vízszintes furattávolság | 140 mm |
Függőleges furattávolság | 60 mm |
Furatlyuk átmérője | 8,5 mm |
Tömítés anyaga | NBR |
Készülékház anyaga | Alumínium présöntvény |
Készülékház felületének anyaga | porral bevont, fekete |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Ütésállóság | IK09 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 2x M25 |
Reteszelés típusa | Anya |
Cikkszám | 1411883 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7AAI |
Termékkulcs | AF7AAI |
GTIN | 4046356944519 |
Tömeg/db (csomagolással) | 861 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 845 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kábel-tömszelence 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kábel-tömszelence 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kábel-tömszelence 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Szűkítőadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Bővítőadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Zárócsavar 1645859
-
HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK - Védőfedél 1418444
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Védőcsöves tömszelence 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241062
Az Ön előnyei
Rezgés és ütés: IEC 61373/EN 50155, 1. kategória, 1B osztály
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51