HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK
-
Ház
1411135
HEAVYCON B6-os aljzattokozat, csavaros reteszeléshez, HPR-sorozat, 2 x M25-ös karmantyúval, magasabb környezeti és EMC-igényekhez
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez |
| Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
| Elektronikaház típus | Aljzat tokozat |
| Termékcsalád | HC-HPR-B |
| Sorozat | HPR-B6 |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Kialakítás | B6 |
| A kábelleágazások száma | 2 |
| A tömszelence típusa | 2x M25 |
| Védőfedél | nem |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Meghúzási nyomaték | 10 Nm ... 15 Nm (az aljzat tokozat M8-as rögzítőcsavarjaihoz) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 157 mm |
| Vízszintes furattávolság | 127 mm |
| Függőleges furattávolság | 60 mm |
| Furatlyuk átmérője | 8,5 mm |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Készülékház anyaga | Alumínium présöntvény |
| Készülékház felületének anyaga | porral bevont, fekete |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Ütésállóság | IK09 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 2x M25 |
| Reteszelés típusa | Anya |
| Cikkszám | 1411135 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7AAI |
| Termékkulcs | AF7AAI |
| GTIN | 4046356921459 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 820 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 772,4 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kábel-tömszelence 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kábel-tömszelence 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kábel-tömszelence 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Szűkítőadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Bővítőadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Zárócsavar 1645859
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Védőfedél 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Védőcsöves tömszelence 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241062
Az Ön előnyei
Rezgés és ütés: IEC 61373/EN 50155, 1. kategória, 1B osztály
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51