HC-ADV-B16-HLWH-1STM25-EMC-AL
-
Ház
1414976
HEAVYCON ADVANCE lengő csatlakozóház, B16, rozsdamentes acélból készült csavaros reteszeléssel (belső hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 74 mm, menettel, 1 x M25, oldalsó kábelleágazás, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
Termékcsalád | HC-ADV |
Alkalmazás | Offshore/EMV |
Kialakítás | B16 |
A kábelleágazások száma | 1 |
A tömszelence típusa | 1x M25 |
Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
Kábelleágazás | oldalsó |
Pg tömszelence | nélkül |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 5 Nm (a lengő csatlakozóház M6-os rögzítőcsavarjaihoz) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 57 mm |
Magasság | 74 mm |
Hossz | 125,5 mm |
Beszerelési méret | |
Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
Szerelőkivágás hossza | 86 mm |
Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Védettség (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ütésállóság | IK09 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 1x M25 |
Reteszelés típusa | Csavar |
Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
Cikkszám | 1414976 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7APH |
Termékkulcs | AF7APH |
GTIN | 4055626035932 |
Tömeg/db (csomagolással) | 272,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 272,6 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 10,055 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
HC-B-AF - Szerelőperem 1686533
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690752
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411126
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kábel-tömszelence 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kábel-tömszelence 1584020
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830995
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profiltömítés 1409817
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Védőcsöves tömszelence 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51