HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-MF-BK
-
Ház
1420900
Lengő tokozat B6, csavaros reteszeléssel, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, egyenes, 1x M25, magasság: 93,7 mm, kábeltömszelence: nélkül, fokozott környezeti igénybevételek
Termékrészletek
| Általános adatok | HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Termékcsalád | HC-ADV |
| Alkalmazás | fokozott környezeti igénybevételek |
| Kialakítás | B6 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M25 |
| Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
| Árnyékolt | nincs |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 5 Nm (a lengő csatlakozóház M6-os rögzítőcsavarjaihoz) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 57 mm |
| Magasság | 93,7 mm |
| Hossz | 92 mm |
| Beszerelési méret | |
| Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
| Szerelőkivágás hossza | 52 mm |
| Tömítés anyaga | Viton |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | porral bevont, fekete |
| A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Védettség (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Ütésállóság | IK09 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x M25 |
| Reteszelés típusa | Csavar |
| Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
| Cikkszám | 1420900 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7API |
| Termékkulcs | AF7API |
| GTIN | 4055626247991 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 255,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 255 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
HC-B-AF - Szerelőperem 1686533
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690736
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kábel-tömszelence 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kábel-tömszelence 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Védőcsöves tömszelence 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51