HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE
-
Ház
1460365
HEAVYCON ADVANCE lengő tokozat, B10, rozsdamentes acélból készült bajonett reteszeléssel (hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 100 mm, 1 x M25 menettel, egyenes kábelleágazással, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház bajonettreteszeléssel |
Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
Alkalmazás | Offshore/EMV |
Kialakítás | B10 |
A kábelleágazások száma | 1 |
A tömszelence típusa | 1x M25 |
Rögzítőcsavarok | M6 |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | egyenes |
Pg tömszelence | nélkül |
Méretrajz |
|
Szélesség | 57 mm |
Magasság | 100 mm |
Hossz | 105 mm |
Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 1x M25 |
Reteszelés típusa | Csavar |
Szerelési útmutató | A kapcsolószekrény falán esetlegesen meglévő, szigetelő hatású porbevonatot a profiltömítés területén távolítsuk el az optimális árnyékolóhatás elérése érdekében. |
Rögzítőcsavarok | M6 |
Cikkszám | 1460365 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7AAA |
Termékkulcs | AF7AAA |
GTIN | 4046356592642 |
Tömeg/db (csomagolással) | 346,05 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 346,05 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
HC-B-BF - Szerelőperem 1604641
-
HC-B-BF-SET - Szerelőperem 1604654
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kábel-tömszelence 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kábel-tömszelence 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kábel-tömszelence 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Szűkítőadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Bővítőadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Zárócsavar 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Védőcsöves tömszelence 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Védőcsöves tömszelence 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Védőcsöves tömszelence 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Védőcsöves tömszelence 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51