SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1442188

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 12-pólusú, PVC/PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, 0,14 mm2, PVC fekete, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával