Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-MINFS-5CON-PG16 - Dugaszolható csatlakozó
1559071

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, Aljzat egyenes 7/8"-16UNF, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg16, vezeték külső átmérője 12 mm ... 14 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához