Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-M12FR-5PL - Dugaszolható csatlakozó
1424690

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, nem árnyékolt, Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: Műanyag, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Időtakarékos Push-Lock csatlakozás: a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása és bontása az érintkezőkar nyitásával
Intuitív csatlakoztatás: az egyes sodratok egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
Beépített Push-in Technology: a tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.
Ütés- és rezgésálló csatlakozás: a jól bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és biztonságos összeköttetést.
Rugalmas vezetékelágazások döntött dugaszolható csatlakozók esetén