cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
COMBI toldó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke
Terméktípus | Kapocstoldó |
Felhasználási terület | Vasúti alkalmazások |
Gépgyártás | |
Berendezésgyártás | |
Raszterméret | 6,2 mm |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
Idomszer | A4 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 32 A |
Maximális terhelőáram | 32 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 800 V |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Szélesség | 6,2 mm |
Fedélszélesség | 3,2 mm |
Magasság | 48,6 mm |
Mélység NS 15-ön | 35,6 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 35,6 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 43,1 mm |
Raszterméret | 6,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C (a maximális üzemi hőmérsékletet lásd a derating-görbén) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Szerelési mód | NS 35/15 |
NS 35/7,5 | |
Szerelési útmutató | A felhasználó által konfekcionálható COMBI dugasz- és csatolóelemek egyszerű reteszeléséhez egy párhuzamos présszerszám használatát ajánljuk |
Cikkszám | 3043404 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2145 |
Termékkulcs | BE2145 |
GTIN | 4046356012942 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6,684 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,95 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |