SC 4/ 8 - COMBI toldó
3042515

COMBI toldó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Standard húzó tehermentesítők használhatók
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva