ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT
-
Jelölőcsík
0803447
Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 8, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 6 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók