ZB 8/27 - Jelölőcsík
0807216

Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 8,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek