UM6M-TM (8X12)
-
Jelölő kapcsokhoz
0830939
Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, Az egyes lapok száma: 14, szövegmező magassága: 12 mm, szövegmező szélessége: 8 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az egységes csík kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UM6-TM ... UM feliratozó termékcsalád ABB gyártmányú sorkapcsokhoz kínál jelölőket
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető