UM2-TM (3,5X10)
   - 
  Jelölő kapcsokhoz
    
      0830936
      
      
    
  
      Termékrészletek
| Terméktípus | Klemmenmarker | 
| Felhasználási terület | Wago | 
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 34 | 
| Az egyes lapok száma soronként | 17 | 
| Jelölőcsíkok száma | 2 | 
| Jelölési technológia | UV-LED technológia | 
| Szélesség | 3,04 mm | 
| Magasság | 10,15 mm | 
| Mélység | 2,65 mm | 
| RoHS konform | igen | 
| Szín | fehér (RAL 9010) | 
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 | 
| Anyag alapelem | PC | 
| Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes | 
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Vizsgálati időtartam | 96 h | 
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1]  | 
              
              A vizsgálaton megfelelt | 
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Klímafokozat | AHT 1,0 S | 
| Ciklusok | 2 | 
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt | 
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C | 
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C | 
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % | 
| Szerelési mód | reteszelés | 
| Cikkszám | 0830936 | 
| Csomagolási egység | 10 Darab | 
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab | 
| Értékesítési kulcs | BGE21C | 
| Termékkulcs | BGE21C | 
| GTIN | 4046356910729 | 
| Tömeg/db (csomagolással) | 1,85 g | 
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,81 g | 
| Vámtarifaszám | 39269097 | 
| Származási ország | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 | 
| ECLASS-15.0 | 27281101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat | 
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,011 kg CO2e | 
Kompatibilis termékek
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085267
 - 
    
      
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
 - 
    
      
TOPMARK NEO - Lézerjelölő 1012015
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Festékpatron 1569770
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Festékpatron 1569984
 - 
    
      
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Tisztítópatronok 1569768
 - 
    
      
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
 - 
    
      
TMP-UM-MAG5 - Tár 0803328
 - 
    
      
BLUEMARK MAG UM-TM - Tár 0803335
 - 
    
      
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
 - 
    
      
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
 - 
    
      
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
 
Az Ön előnyei
Az egységes csík kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
        Az UM2-TM ... UM feliratozó termékcsalád Wago gyártmányú sorkapcsokhoz kínál jelölőket
        A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
        A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
        PHOENIX CONTACT Kft.
        
        H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51