UM1-TMF (8X5) GN
-
Jelölő kapcsokhoz
0833019
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 14 darabos kiszerelésben, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: zöld
Termékrészletek
| Raszterméret | 8 mm |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 14 |
| Az egyes lapok száma soronként | 7 |
| Jelölőcsíkok száma | 2 |
| Horony típusa | lapos |
| Szélesség | 7,35 mm |
| Magasság | 5,20 mm |
| Mélység | 2,35 mm |
| Raszterméret | 8 mm |
| Hossz | 8 mm |
| RoHS konform | igen |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Anyag alapelem | PC |
| Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Klímafokozat | AHT 1,0 S |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | bepattintás |
| Cikkszám | 0833019 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG211C |
| Termékkulcs | BG211C |
| GTIN | 4046356984072 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1,23 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,18 g |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| Származási ország | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085267
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Tár 0803335
-
TMP-UM-MAG3 - Tár 0831202
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51