UM1-TM (5X10) GN
-
Jelölő kapcsokhoz
0833029
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 24 darabos kiszerelésben, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: zöld
Termékrészletek
Terméktípus | Klemmenmarker |
Raszterméret | 5 mm |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 24 |
Az egyes lapok száma soronként | 12 |
Jelölőcsíkok száma | 2 |
Szélesség | 4,55 mm |
Magasság | 9,99 mm |
Mélység | 3,08 mm |
Raszterméret | 5 mm |
Hossz | 10 mm |
RoHS konform | igen |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Anyag | PC |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | bepattintás |
Cikkszám | 0833029 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG211C |
Termékkulcs | BG211C |
GTIN | 4046356984522 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2,239 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085267
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
TMP-UM-MAG1 - Tár 0831200
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Tár 0803335
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Festékpatron 5147421
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51