ESL 29X8 YE
-
Behelyezhető csík
0811930
Behelyezhető csík, Ív, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 174, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Phoenix Contact: KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) és KMK UV (29x8) műanyag kábeljelölők
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az ESL-29x8 behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a KMK ...(29x8) jelölőhordozókba
Az anyagfájlt a PROJECT COMPLETE marking szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni