QP 1,5/ 4
-
Csatlakozó
3051137
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2- 1,5 mm2, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Kapocsdugaszok |
Pólusszám | 4 |
Raszterméret | 5,2 mm |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
1. szint | |
Csatlakozási mód | Gyorscsatlakozó |
Érszigetelés anyaga | PVC / PE |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Keresztmetszet, szenzorvezetékek | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Névleges áram | 17,5 A |
Maximális terhelőáram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
Szélesség | 20,8 mm |
Magasság | 40 mm |
Hossz | 20 mm |
Raszterméret | 5,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Cikkszám | 3051137 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE3144 |
Termékkulcs | BE3144 |
GTIN | 4046356082976 |
Tömeg/db (csomagolással) | 16,051 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 16,01 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
PZ/2 - Húzó tehermentesítés 3040627
-
PZ/4 - Húzó tehermentesítés 3040643
-
PRZ - Rögzítő 3040614
-
PR - Rögzítő 3040559
-
PR/2 - Rögzítő 3040630
-
PRT/2 - Rögzítő 3040631
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
Az Ön előnyei
A vezető az ismert IDC forgócsatlakozással csupaszolás nélkül, időtakarékosan csatlakoztatható
Az alapkapcsokhoz hasonlóan a dugaszok esetében is minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő csatlakozástechnika
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
A QP 1,5/... gyorscsatlakozó dugasz merev és hajlékony vezetékek csatlakoztatására lett kialakítva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51