PP-H 1,5/S/4 (1GNYE/3GY)
-
Csatlakozó
3212537
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szín: szürke / zöld-sárga
Termékrészletek
Terméktípus | Kapocsdugaszok |
Felhasználási terület | Vasúti alkalmazások |
Gépgyártás | |
Berendezésgyártás | |
Pólusszám | 4 |
Raszterméret | 3,5 mm |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 1 |
Kivitel | egyéb |
Potenciálok | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 4 |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
1. szint | |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Idomszer | A1 / B1 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 17,5 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Maximális terhelőáram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Szélesség | 14 mm |
Magasság | 31,3 mm |
Raszterméret | 3,5 mm |
Szín | többszínű |
szürke (RAL 7042) | |
zöld-sárga | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Cikkszám | 3212537 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2244 |
Termékkulcs | BE2244 |
GTIN | 4055626025421 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6,81 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6,81 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PR 1,5/S/2 - Rögzítő 3212895
-
PRZ 1,5/S - Rögzítő 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Húzó tehermentesítés 3212918
-
PSH 3- 6 - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 3040591
-
PSH 5-10 - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 3040601
-
PH 1,5/S/3 - Kábeltokozat 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kábeltokozat 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kábeltokozat 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kábeltokozat 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kábeltokozat 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kábeltokozat 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kábeltokozat 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kábeltokozat 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kábeltokozat 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kábeltokozat 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kábeltokozat 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kábeltokozat 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Kábeltokozat 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
ST-BW 0 - Működtető szerszám 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Érvéghüvely 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Jelölőcsík lapos 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Jelölő kapcsokhoz 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829644
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
Az Ön előnyei
Nagy felületű feliratozási lehetőség
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51