Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek nagy rugalmasságot kínálnak a különböző alkalmazásokban. A csatlakozóaljzatokat és szervizinterfészeket a mostoha ipari környezetben is alkalmazni lehet. Kiválóan megfelelnek a kapcsolószekrények, infrastruktúra-összetevők és különböző készülékek követelményeinek. A csatlakozóaljzatok kalapsínre vagy közvetlenül szerelhetők.

Go to Product Detail Page for item 0804040
EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat
EO-CF/PT/LED - Csatlakozóaljzat
0804040

Csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Országjelölés: Németország

Go to Product Detail Page for item 1068038
EO-CF/UT/YE - Csatlakozóaljzat
EO-CF/UT/YE - Csatlakozóaljzat
1068038

Csatlakozóaljzat, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: sárga, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, Országjelölés: Németország

Go to Product Detail Page for item 0804018
EO-E/UT/SH/LED - Csatlakozóaljzat
EO-E/UT/SH/LED - Csatlakozóaljzat
0804018

Csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelemmel / shutter, világító kijelző, E típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: NF C61-314, IEC 60884-1, Országjelölés: Franciaország

Go to Product Detail Page for item 0804165
EO-AB/PT/15 - Csatlakozóaljzat
EO-AB/PT/15 - Csatlakozóaljzat
0804165

Csatlakozóaljzat, az USA és más országok számára, AB 15A típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 125 V AC (60 Hz), névleges áram: 15 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: UL 508, IEC 60884-1, Országjelölés: USA

Go to Product Detail Page for item 0804039
EO-CF/PT/GN - Csatlakozóaljzat
EO-CF/PT/GN - Csatlakozóaljzat
0804039

Csatlakozóaljzat, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, Országjelölés: Németország

Go to Product Detail Page for item 0804051
EO-G/UT/SH - Csatlakozóaljzat
EO-G/UT/SH - Csatlakozóaljzat
0804051

Csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelem / shutter, G típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 13 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: BS 1363-2, IEC 60884-1, Országjelölés: Nagy-Britannia

Go to Product Detail Page for item 0804026
EO-CF/UT/LED - Csatlakozóaljzat
EO-CF/UT/LED - Csatlakozóaljzat
0804026

Csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Országjelölés: Németország

Önnek nyújtott előnyök

  • Világszerte rendelkezésre álló átfogó termékválaszték
  • Helytakarékosság a moduláris felépítés és a két csatlakozóhelyű változatok révén
  • Rugalmas telepítés a kalapsínes, szerelőkeretes és közvetlen szerelés révén
  • Robusztusság és hőállóság az IP65 védettségű kiviteleknek köszönhetően
  • Beépített érintésvédelem

Új termékek

USB-csatlakozóval ellátott kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat kalapsínre szerelve

USB-csatlakozóval ellátott csatlakozóaljzatok

Univerzális három csatlakozóval

A német és amerikai csatlakozóprofilú kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatokat kiegészítő USB-A és USB-C interfész jellemzi. Ez azt jelenti, hogy különböző készülékeket lehet ellátni. A tápcsatlakozáshoz választani lehet a direkt rugós és a csavaros csatlakozás között.

Fő jellemzők

  • Csatlakozóprofil: Németország / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-csatlakozók: USB-A és -C
  • USB értékek: 5 V, 3 A (összesen), hatékonyság: DOE IV. szint
  • Csatlakozási mód: direkt rugós / csavaros
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • LED kijelző az USA típusoknál
  • Megfelel a vonatkozó biztonsági szabványoknak

Önnek nyújtott előnyök

  • 3 az 1-ben: használatra kész tápegység külső készülékekhez a karbantartás és a szervizelés során
  • Biztonságos USB tápellátás és gyors töltés a 15 W-os USB teljesítménynek köszönhetően
  • Energiamegtakarítás a különösen nagy üresjárati és részterheléses hatásfok révén
  • Rugalmas szerelés: kalapsínre szerelés vagy csavaros közvetlen szerelés
  • Egyszerű és gyors szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően

Szervizinterfészek az ipar számára

Szervizinterfészek

Egyszerű karbantartás és diagnosztika szervizinterfészekkel

A kapcsolószekrényekben lévő szervizinterfészek javítják a karbantartási és szervizmunkák hatékonyságát és biztonságát. A szakszemélyzet a kapcsolószekrény kinyitása nélkül, könnyen hozzáférhet az elektronikához. Így elkerülhető az üzemszünetet. A védett szervizinterfészek minimalizálják a helytelen kezelés kockázatát és fenntartják a rendszer integritását.

Sokrétű adatelőlapok
Beépítő keretek szervizinterfészhez
Szervizaljzatok
Sokrétű adatelőlapok

Az adatelőlapok rendkívül kis helyen kínálnak sokféle csatlakozási lehetőséget, mivel a különböző érintkezőbetétek tetszés szerint kombinálhatók. A szervizinterfészeket a következő betétekkel szállítjuk:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Csatlakozóaljzatok
  • SC-RJ toldó

Beépítő keretek szervizinterfészhez

Az IP65 védettségű, robusztus, hőmérsékletálló beépítő keretek durva ipari körülmények között is lehetővé teszik a használatot. A termékportfólió egy vagy két adatelőlaphoz való fém- és műanyagkereteket foglal magába.

Szervizaljzatok

A kompakt szervizaljzatok rendkívül helytakarékosak, és ideális megoldást jelentenek a kisebb kapcsolódobozok és eszközök adathozzáféréséhez. Az adatinterfészek szerelése egy szabványos 22 mm-es furatba történik. Az IP65-ös védettségi osztálynak köszönhetően az eszköz megbízhatóan védett a vízzel és a porral szemben.

Csatlakozóaljzat a kapcsolószekrényben

Csatlakozóaljzat a kapcsolószekrényben

Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok világméretű alkalmazáshoz

A különböző csatlakozóprofilú kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok a világ minden táján használhatók a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban. A kiegészítő funkciók (pl. LED-es kijelzők, biztosító, kapcsoló, vagy védőkapcsoló) bővítik az alkalmazási lehetőségeket.

A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával vezetékezhetők. A csatlakozóaljzatok szerelése is különösen rugalmas: felpattinthatók a kalapsínre, vagy csavaros szereléssel, ill. ragasztással közvetlenül szerelhetők. Az adapterlappal kombinálva a csatlakozóaljzatok ezenkívül a szervizinterfészekbe is beépíthetők.

Csatlakozóaljzatok biztosítókkal és kapcsolókkal
Csatlakozóaljzat állapotjelzővel
Az aljzatok szerelése
A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat csatlakozójelölése
Csatlakozóaljzatok biztosítókkal és kapcsolókkal

A biztosítóval ellátott csatlakozóaljzatok a hálózat védelmét szolgálják. Hiba esetén csak szelektíven kapcsolnak ki, így az elektromos hálózat más területei üzemben maradnak. A biztosító gyorsan és egyszerűen cserélhető. A beépített kapcsolóval ellátott aljzatok a csatlakoztatott készülékeket külön-külön áramtalanítják az előtét-biztosító működtetése vagy a hálózati csatlakozó kihúzása nélkül.

Csatlakozóaljzat állapotjelzővel

A színváltozatok különleges funkciókkal rendelkező aljzatokat jelölnek, pl. biztonsági áramellátás külön áramforrásból. Egy LED jelzi, hogy a csatlakozóaljzat működik-e és van-e feszültség.

Az aljzatok szerelése

A szokásos kalapsínre rögzítés mellett a csatlakozóaljzatok közvetlenül egy megfelelő felületre is felcsavarozhatók. A termékek rugalmasan és a helyzetnek megfelelően építhetők be.

A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat csatlakozójelölése

A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok csatlakozási pontjai mind az alsó oldalon találhatók. Ez csökkenti a helyigényt és kényelmes vezetékezést tesz lehetővé. Az időtakarékos direkt rugós csatlakozás mellett a hagyományos és sokszorosan bevált csavaros csatlakozástechnikával ellátott változatok is rendelkezésre állnak.

Termékbrosúra
Kapcsolószekrény-tartozékok

Fedezze fel a termékbrosúrában a kapcsolószekrények tartozékainak termékválasztékát. A tartozékokkal gondoskodni lehet a védelemről és a rendről a kapcsolószekrényben és annak környezetében. Ezenkívül az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek is segítik.

A brosúra letöltése
Kapcsolószekrény különböző kapcsolószekrény-tartozékokkal