EO-CF/UT/LED - Csatlakozóaljzat
0804026

Csatlakozóaljzat, fényjelzéssel, CF típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Országjelölés: Németország

Termékrészletek









Kompatibilis termékek