SI-M1A-ML
-
Beépítő keret
1407588
Beépítő keret egy előlap/csatlakozóaljzat számára, műanyag keret: fekete, műanyag fedél: fémes, zárás 3 mm-es kéttollú kulccsal és a mellékelt forgatógombbal.
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | mellé csomagolt forgatógombbal |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 66 mm |
| Mélység | 34,5 mm |
| Hossz | 127 mm |
| Beszerelési méret | |
| Szerelőkivágás szélessége | 52 mm |
| Szerelőkivágás hossza | 91 mm |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -30 °C ... 80 °C |
| Szerelési útmutató | 1 mm ... 5 mm falvastagsághoz alkalmas |
| Cikkszám | 1407588 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7EAX |
| Termékkulcs | AF7EAX |
| GTIN | 4046356776004 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 120 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 120 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 3,086 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Előlap 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Előlap 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Adat-előlap 1658532
-
VS-SI-BZ - Jelölőlapocska 1656660
-
UCT-EM (20X7) - Bepattintható címke 0801494
-
UC-EM (20X7) - Bepattintható címke 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Adat-előlap 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Adat-előlap 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Adat-előlap 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Adat-előlap 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Adat-előlap 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Adat-előlap 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Adat-előlap 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Adat-előlap 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Adat-előlap 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Adat-előlap 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Adat-előlap 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Adat-előlap 1054544
-
SI-FP-D1A - Adat-előlap 1404501
-
VS-SI-SD-USA - Konnektorbetét 1656521
-
VS-SI-SD-GB - Konnektorbetét 1656547
-
VS-SI-SD-CN - Konnektorbetét 1422485
-
VS-SI-SD-IT - Konnektorbetét 1656550
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51