EO-E/UT/SH/LED - Csatlakozóaljzat
0804018

Csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelemmel / shutter, világító kijelző, E típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: NF C61-314, IEC 60884-1, Országjelölés: Franciaország

Termékrészletek