A CGS kábelvezető rendszer a tervezést is leegyszerűsíti, mivel a kábeltömlőkkel ellentétben a kábelvezető rendszer a CAD-rendszerben tervezhető és modellezhető. Ezért a kábelhosszak előre adottak és szintén tervezhetők. A gyors és egyszerű szerelést garantálja a beépített, húzó tehermentesítéssel ellátott karima.
Kábelkötegelő, 125 °C-ig (rövid időre 145 °C-ig) hőstabilizált, gyors és biztos kötegeléshez