A CGS kábelvezető rendszer a tervezést is leegyszerűsíti, mivel a kábeltömlőkkel ellentétben a kábelvezető rendszer a CAD-rendszerben tervezhető és modellezhető. Ezért a kábelhosszak előre adottak és szintén tervezhetők. A gyors és egyszerű szerelést garantálja a beépített, húzó tehermentesítéssel ellátott karima.
Védőtömlő, anyag: PVC, spirál: PVC köpenyes rugóacél, UV-álló: nem, hajlékony, védettség: IP68, szín: szürke, belső átmérő: 38 mm, Teljes hossz: 10 m