A CGS kábelvezető rendszer a tervezést is leegyszerűsíti, mivel a kábeltömlőkkel ellentétben a kábelvezető rendszer a CAD-rendszerben tervezhető és modellezhető. Ezért a kábelhosszak előre adottak és szintén tervezhetők. A gyors és egyszerű szerelést garantálja a beépített, húzó tehermentesítéssel ellátott karima.
Kábelcsatorna kapcsolószekrényekbe való telepítéshez és szereléshez, fehér, felső és alsó részből áll, szélesség: 60 mm, magasság: 100 mm, hossz: 2000 mm