FF/PA – 12 sávos blokk-csatlakozódoboz
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
-
Csatlakozódoboz
2316433
Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz 16 csatlakozóval robbanásveszélyes környezetben (Ex-zónában) történő alkalmazáshoz. FOUNDATION Fieldbushoz vagy PROFIBUS PA-hoz alkalmas 12 sávos blokk-készülékcsatolót (FB-12 SP) tartalmaz, a trunk kábel (+, -, S) egy PLUGTRAB levezetővel (PT 4+F-BE) van összekötve.
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Tápellátás | |
| Maximális áramfelvétel | 6,5 mA (Üresjárat) |
| 680 mA (Fővezeték) | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17,5 V (FISCO) | |
| Induktivitás Li | 4 µH |
| Ci kapacitás | 0 µF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | Uin (Leágazóvezeték) |
| Max. kimeneti áram Io | 56 mA (Leágazóvezeték) |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 1,792 W |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 17,5 V |
| IIC/IIB (leágazó hurkonként): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | / 80 nF |
| 0,26 mH | |
| Jel | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| Szélesség | 355,6 mm |
| Magasság | 304,8 mm |
| Mélység | 127 mm |
| Szín | szürke |
| Készülékház anyaga | Rozsdamentes acél, 316L, elektropolírozott |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | < 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Tanúsítvány | DEMKO 16ATEX1704X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Tanúsítvány | IECEx UL 16.0079X |
| UL, USA | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc X, Entity/FISCO leágazóvezetékek | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 22. zóna, AEx tc IIIB T135°C | |
| Ex tc IIIB T135°C Dc X IP66 | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Jelölések | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Tanúsítvány | PxCAI22UKEx2316417X |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2316433 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC1Z1 |
| Termékkulcs | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626301761 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6 895 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 600 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | bd66f8a1-881e-4b59-b718-75a8e3ed80bb |
Kompatibilis termékek
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Tápegység 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Tápegység 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Tápegység 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Táp-elosztó 2316145
-
PT 4+F-BE - Túlfeszültség-védelmi alapelem 2839415
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kábel-tömszelence 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Lapos tömítés 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Ellenanya 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Zárócsavar 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Nyomáskiegyenlítő elem 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Kábel-tömszelence 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Zárócsavar 1411105
-
FB-M-BS-M20-EX - Kábel-tömszelence 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Kábel-tömszelence 2901859
-
FB-M-KV-M20-EX - Kábel-tömszelence 2900197
-
PT 2X2-FF-ST - Túlfeszültség-védelmi dugasz 2800755
Az Ön előnyei
Az egyoldali csatlakozási konfigurációnak köszönhetően megszűnnek a problémák a kábel görbületi sugarával kapcsolatban
Rövidzárvédelem leágazásonkénti áramkorlátozással
Előre beszerelt lezáró ellenállás
Akár 12 Foundation Fieldbus vagy PROFIBUS PA terepi készülék csatlakoztatása
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51