Univerzális foglalat redundáns négycsatornás terepi busz tápegységhez D-SUB 25 host csatlakozóval.
FB-PS-MB-25DSUB/EX
-
Tápegység
2316146
Foglalat redundáns négycsatornás terepi busz tápegységhez. Host csatlakozó: D-SUB 25 foglalat.
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Terméktípus | Készülékcsatolók |
Jel | |
Kimenet megnevezése | Riasztás |
Tápellátás | |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 30 ... 12 |
Biztonságtechnikai adatok | |
Induktivitás Li | 17,8 mH (Fővezeték és host) |
Max. kimeneti feszültség Uo | 30 V DC (Fővezeték és host) |
Adatok: Invensys DCS kábelezési rendszer | |
Csatlakozások száma | 1 |
Csatlakozási mód | D-SUB-25 aljzat |
Szélesség | 180 mm |
Magasság | 77 mm |
Mélység | 180 mm |
Korrózióellenállás az ANSI-ISA 71.04-1985 G3 súlyossági foka szerint | : |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megfelelőség / engedélyek | |
Konformitás | CE-konform |
Fieldbus Foundation | FF-831 |
EN | EN 61326 |
NE | NAMUR NE 21 |
Ex adatok | |
ATEX | Sira 11ATEX4216X; II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx SIR 11.0097X; Ex nA nC IIC T4 Gc |
CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | NE21 |
EN 61326 | |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | Zavartűrés csillapított szinuszos rezgésekkel szemben az IEC 61000-4-12 szerint |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | Száraz meleg az IEC 61131-2 szerint |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | Nedves meleg az IEC 61131-2 szerint |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | Ütés és vibráció az EN 61131-2 és EN 50178 szerint |
Szabványok/előírások | IEC 61158-2 |
Cikkszám | 2316146 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC1Z1 |
Termékkulcs | DNC1Z1 |
Katalógus oldalszáma | 459. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4055626128351 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 078,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 131 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Redundancia
Beépített relédiagnosztika
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51