Moduláris és egycsatornás redundáns terepibusz-aljzat tápegység sorkapcsos host-csatlakozással.
FB-PS-BASE/EX
-
Táp-elosztó
2316145
Terepi busz tápellátó csatlakozó lábazat. Redundancia 2 csatlakozó telepítésekor. A redundanciát a belső energiabuszok több lábazaton tartják fenn. Egy további belső busz által lehetséges a távjelzés.
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Riasztás |
| Tápellátás | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 30 ... 12 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 30,5 V DC (Bemeneti teljesítmény) |
| Bemeneti áram Ii | 850 mA (Bemeneti teljesítmény) |
| Induktivitás Li | 17,6 mH (Fővezeték és host) |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 30 V DC (Fővezeték és host) |
| Adatok: Diszkrét vezetékezés | |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Csatlakozási mód | Kapocs |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Szélesség | 36 mm |
| Magasság | 202,5 mm |
| Mélység | 61,5 mm |
| Korrózióellenállás az ANSI-ISA 71.04-1985 G3 súlyossági foka szerint | : |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Ha a D-FB-PS telepítve van) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Jelölések | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCAI22UKEx2316132X |
| Ex adatok | |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | NE21 |
| EN 61326 | |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | Zavartűrés csillapított szinuszos rezgésekkel szemben az IEC 61000-4-12 szerint |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | Száraz meleg az IEC 61131-2 szerint |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | Nedves meleg az IEC 61131-2 szerint |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | Ütés és vibráció az EN 61131-2 és EN 50178 szerint |
| Szabványok/előírások | IEC 61158-2 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre |
| Cikkszám | 2316145 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC1Z1 |
| Termékkulcs | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 339,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 329,1 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51