ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 - Nyomtatott áramköri összekötő
1915699

Nyomtatott áramköri összekötő, névleges keresztmetszet: 1 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, cikkcsalád: ZEC 1,0/..-LPV, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, dugaszolt rendszer: ZEC, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az összetevők egyszerű csatlakoztatása
Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel