Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - Csatlakozódoboz
2316446

Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz tíz csatlakozóval, robbanásveszélyes környezetben (Ex zónában) történő alkalmazáshoz. Foundation Fieldbushoz vagy PROFIBUS PA-hoz alkalmas 6 sávos blokk-készülékcsatolót (FB-6SP) tartalmaz, a trunk kábel (+, -, S) egy PLUGTRAB levezetővel (PT 4+F-BE) van összekötve

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előre beszerelt lezáró ellenállás
Rövidzárvédelem leágazásonkénti áramkorlátozással
Akár 6 Foundation Fieldbus vagy PROFIBUS PA terepi készülék csatlakoztatása
Az egyoldali csatlakozási konfigurációnak köszönhetően megszűnnek a problémák a kábel görbületi sugarával kapcsolatban