PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - Jelzőrendszer
2313513

SMS távvezérlő és jelzőrendszer kalapsínre szerelhető. DIN 43880 szerinti beépíthető installációs készülék. 6 digitális bemenet és 4 relékimenet. Tápfeszültség 240 V AC. Csomag tartalma: SMS relé, antenna, szoftver, RS-232 kábel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

GSM mobiltelefon-hálózat: 850, 900, 1800 és 1900 MHz
RS-232-es konfigurációs interfész
A kimenetek kapcsolása előre beállított időre
SMS értesítés a bemeneti állapot változása esetén
Minden be- és kimenet állapotának lekérdezése SMS-ben
SMS-ben távvezérelhető kimenetű relék
Beépített telefonkönyv maximum 50 hívószámmal
Max. 5 címzett SMS-enként
DIN 43880 szabvány szerinti installációs beépíthető készülék
Jelszavas védelem
Riasztás feszültségkimaradás esetén SMS-ben
Egyszerű konfigurálás PC-vel, programozási ismeretek nélkül
Világszerte alkalmazható
A termékkel együtt szállított konfigurációs szoftver és programozókábel