A kis méretű TC MOBILE I/O X200 jelzőrendszer a PSI-MODEM-SMS-RELAY/6 ADI/4DO/DC - 2313520 SMS-relék utódja: analóg és digitális értékek felügyelete mobiltelefon-hálózaton keresztül, valamint relékimenetek távkapcsolása. A konfiguráláshoz elegendő egy számítógép USB-csatlakozója és egy webböngésző. A készülék számos hasznos szoftverfunkciót kínál, mint például a mobiltelefonos diagnosztikát, e-mailes naplóküldést és különböző felhasználói jogosultságokat.
TC MOBILE I/O X200
-
SMS-relé
2903805
SMS relé- és jelzőmodul, analóg és digitális értékek felügyelete mobilhálózaton keresztül és relékimenetek kapcsolása távolról, kommunikáció SMS-en és GPRS-en keresztül (e-mail küldés, app), a tápfeszültség tartománya 10 V ... 60 V DC.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Jelzőrendszer |
| MTTF | 692 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 338 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 134 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,85 W |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 60 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 50 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 80 mA |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 4 |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,3 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,7 |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Analóg bemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemeneti jel | Áram vagy feszültség |
| Felbontás | 15 Bit |
| Bemeneti impedancia | 600 kΩ (Feszültségbemenetek) |
| 50 Ω (Árambemenetek) | |
| Bemenő feszültségjel | 0 V DC ... 60 V DC |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurálható) | |
| Pontosság | ± 0,1 % |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| Kimenetek száma | 4 |
| Érintkező kivitele | Záróérintkező |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V |
| Maximális kapcsolófeszültség | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Kapcsolási teljesítmény | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| Elektromos üzemi élettartam | 5000 ciklus |
| Tápellátás | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 6,50 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, csavaros kapcsok) |
| Webszerver | igen |
| Adatok: USB 2.0 | |
| Csatlakozási mód | Mini USB, B típus, 5 pólusú |
| Átviteli távolság | ≤ 3 m (csak konfiguráláshoz és diagnosztikához) |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM / GPRS |
| Frekvenciatartomány | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Szélesség | 72 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Szín (A készülékház alsó része) | fekete (RAL 9005) |
| Anyag (Ház) | Polikarbonát |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (Csak SMS-mód, az adatösszeköttetésnél ügyeljen a dokumentációban feltüntetett csökkenésre) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| USA rádióengedély, FCC | |
| Megjegyzés | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Európai rádiós engedéllyel | |
| Megjegyzés | RED 2014/53/EU |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 26 MHz ... 6 GHz |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (Árnyékolatlan tápvezeték) |
| Jel | ± 2 kV (Árnyékolt jelvezeték) |
| ± 2 kV (Analóg I/O vezetékek, árnyékolatlan) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus, árnyékolatlan tápvezeték) |
| ± 0,5 kV (aszimmetrikus, árnyékolatlan tápvezeték) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szabványok/előírások | EN 50360 |
| Szabványok/előírások | EN 50121-4 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2903805 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC423 |
| Termékkulcs | DNC423 |
| GTIN | 4046356768832 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 247,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 247,5 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
SMS értesítés a bemeneti állapot változása esetén
Minden be- és kimenet állapotának lekérdezése SMS-ben
SMS-ben távvezérelhető kimenetű relék
Riasztás feszültségkimaradás esetén SMS-ben
GSM mobiltelefon-hálózat: 850, 900, 1800 és 1900 MHz
A kimenetek kapcsolása előre beállított időre
SMS és e-mail kommunikáció
2 analóg bemenet
Konfigurálás: USB-n és webböngészőn keresztül
Kompakt kialakítás házinstallációkhoz is (4TE, DIN 43880)
Szerelés kalapsínre, vagy falra
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51