Jelölő, hosszában feliratozva a következő szimbólummal: L3, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, hosszában feliratozva a következő szimbólummal: +, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 91 ... 100, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 90, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 3,4 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 71 ... 80, fehér, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 31 ... 40, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő, hosszában feliratozva a következő szimbólummal: PE, fehér, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 341 ... 350, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 31 ... 40, fehér, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 42, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 7,4 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.