Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 14, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 61 ... 70, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 99, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Az egyes lapok száma: 32, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 15,45 mm
figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 5 kapocsra, 5 mm-es raszter
Jelölőkártya, öntapadó, a következő folytatólagos számokkal feliratozva: 61 ... 70, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 41 ... 50, fehér, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 9,6 mm, szövegmező szélessége: 10,8 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 15,2 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páros számokkal: 2 ... 20, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.