Kapocsfeliratok

Kapocsfeliratok

A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.

Go to Product Detail Page for item 0828195
UC1-TM 8 RD - Jelölő kapcsokhoz
UC1-TM 8 RD - Jelölő kapcsokhoz
0828195

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 64, szövegmező magassága: 9,7 mm, szövegmező szélessége: 7,55 mm

Go to Product Detail Page for item 0820277
ZB 14:UNPRINTED - Jelölőcsík
ZB 14:UNPRINTED - Jelölőcsík
0820277

Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 14 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 14 mm

Az Ön előnyei

  • Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
  • Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
  • Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
  • Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben

Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.

A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.

Nyomtatás és rögzítés egyetlen lépésben
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti őket. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60% időmegtakarítást eredményez.

Tudjon meg többet
A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer